Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0760 - Ball transfer units with steel housing
Bill of material
K0760.145
BESTKIPP
Order No.
K0760.145
TYP
Type
B
AUSF
Surface finish
cap and housing galvanized, balls steel
DK
diameter
44.5 mm
D
diameter
62 ±0,095 mm
D1
diameter
75 mm
H
height
53.5 mm
H1
height
19 mm
H2
height
4.0 mm
C
Base load
6100 N
GEW
Approx. weight
0.7193 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196340
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.